Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BP6-17P |
BP6-19P |
BP6-21P |
BP6-22P |
BP6-23P |
BP6-24P |
BP6-26P |
BP6-27P |
BP6-28P |
BP6-29P |
BP6-30P |
BP6-32P |
BP6-35P |
BP6-36P |
BP6-38P |
BP6-41P |
BP6-46P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.47 € | 1 | 6 jours | 17 | 51 | 307-9716 | 251 | ||
23.51 € | 1 | 6 jours | 19 | 51 | 307-9724 | 259 | ||
23.61 € | 1 | 6 jours | 21 | 51 | 307-9732 | 270 | ||
23.64 € | 1 | 7 jours | 22 | 51 | 307-9741 | 274 | ||
23.65 € | 1 | 6 jours | 23 | 51 | 307-9759 | 277 | ||
23.72 € | 1 | 6 jours | 24 | 51.5 | 307-9767 | 284 | ||
22.81 € | 1 | 6 jours | 26 | 53 | 307-9775 | 299 | ||
27.25 € | 1 | 6 jours | 27 | 53.5 | 307-9783 | 322 | ||
27.28 € | 1 | 6 jours | 28 | 54 | 307-9791 | 328 | ||
28.59 € | 1 | 6 jours | 29 | 54 | 307-9805 | 336 | ||
29.72 € | 1 | 6 jours | 30 | 55 | 307-9813 | 361 | ||
31.92 € | 1 | 6 jours | 32 | 56 | 307-9821 | 369 | ||
36.27 € | 1 | 6 jours | 35 | 60.5 | 307-9830 | 633 | ||
36.97 € | 1 | 6 jours | 36 | 61 | 307-9848 | 672 | ||
41.39 € | 1 | 6 jours | 38 | 62 | 307-9856 | 704 | ||
46.87 € | 1 | 6 jours | 41 | 63 | 307-9864 | 764 | ||
58.51 € | 1 | 6 jours | 46 | 65 | 307-9872 | 875 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour impact | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Accessory | Pin, Ring | Features | AMBAC system is adopted to prevent the pin from popping out during use. PowerFit is adopted to prevent nuts and bolts from wearing out. An easy-to-see size indication is provided along with engraving. A new type of ring also allows pins and rings to be easily installed. |
Configurer
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles