Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BTP3-T20P |
BTP3-T25P |
BTP3-T30P |
BTP3-T40P |
BTP3-T45P |
TBTP305T |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Single Product/Set Classification | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Set Contents (Items) | Set Content | Nominal No. | Trusco Code | Mass (g) | Mass (g/Set) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.46 € | 1 | 6 jours | Douille pour simple article | 3.84 | 75 | - | - | T20 | 383-6860 | 77 | - | ||
24.96 € | 1 | 6 jours | Douille pour simple article | 4.4 | 75 | - | - | T25 | 383-6878 | 78 | - | ||
25.66 € | 1 | 6 jours | Douille pour simple article | 5.49 | 75 | - | - | T30 | 383-6886 | 79 | - | ||
26.22 € | 1 | 6 jours | Douille pour simple article | 6.6 | 75 | - | - | T40 | 383-6894 | 80 | - | ||
27.17 € | 1 | 6 jours | Douille pour simple article | 7.77 | 75 | - | - | T45 | 383-6908 | 81 | - | ||
113.50 € | 1 | 6 jours | Produit du jeu | 3.84 ~ 7.77 | - | 5 | BTP3-T20P、T25P、T30P、T40P、T45P | - | 383-9591 | - | 395 |
Loading...
Application | Pour impact | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 | Accessory | Pin, Ring |
---|---|---|---|---|---|
Features | AMBAC system is adopted to prevent the pin from popping out during use. A new type of ring allows pins and rings to be easily installed. |
Configurer
Propriétés de base
Single Product/Set Classification
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Set Contents (Items)
Set Content
Nominal No.
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles