Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
D7M2-5 |
D7M2-6 |
D7P2-1 |
D7P2-2 |
D7P2-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Shaft length L (mm) | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.62 € | 1 | 6 jours | Tête plate (-) | - | 5.5 | 75 | 0.75 | 195 | 373-3688 | 90 | ||
10.74 € | 1 | 7 jours | Tête plate (-) | - | 6 | 100 | 0.95 | 225 | 373-3700 | 110 | ||
8.93 € | 1 | 6 jours | Phillips (+) | N° 1 | - | 75 | - | 195 | 373-3874 | 90 | ||
10.02 € | 1 |
Jour même
Stock | Phillips (+) | N° 2 | - | 100 | - | 225 | 373-3904 | 110 | ||
16.42 € | 1 | 6 jours | Phillips (+) | N° 3 | - | 150 | - | 280 | 373-3939 | 170 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Unité | Shaft type | Rond | Magnet | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Shaft through | Disponible | Bolster | N/A | Grip Type | Caoutchouc |
Features | The grip is light, not sticky, and uses environmentally friendly elastomer resin. The shaft is round. | Specifications | Through Hole Type | Blade Tip | With Magnet |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Tip standards
Tip size / Phillips (+)
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
Shaft length L (mm)
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
Overall Length(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles