Tournevis poignée en résine (avec sortie / aimant), avec renforcement

Tournevis poignée en résine  (avec sortie / aimant), avec renforcement
  • Remise sur volume
[Features]
· Square resin grip which makes it easy to apply force.
· There is a hexagonal part at the base of the shaft.
· Shaft is hexagon shaped.
· Shaft material is Cr-V.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D1M2-5
D1M2-6
D1M2-8
D1P2-1
D1P2-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip standards Tip size / Phillips (+) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 Shaft length L (mm) Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

12.03 €

1 6 jours Tête plate (-)-5.5750.8170373-3548120

14.33 €

1 6 jours Tête plate (-)-6.31001210373-3564150

21.09 €

1 6 jours Tête plate (-)-81501.2280373-3581250

12.03 €

1 6 jours Phillips (+)N° 1-75-170373-3611120

14.33 €

1 6 jours Phillips (+)N° 2-100-210373-3637150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Unité Shaft type Rond Magnet Disponible
Shaft through Disponible Bolster Inclus Grip Type Résine
Features Square resin grip with which force is easily applied. There is a hexagonal part at the base of the shaft. The shaft is hexagonal. Shaft material is Cr-V. Specifications Through Hole Type Blade Tip With Magnet

Assistance technique