Référence fabricant: D12M2-6
Marque: KTC(KYOTO TOOL)
Prix: 11.02 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D12M2-6
Tip standards | Tête plate (-) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 6 | Shaft length L (mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Shaft type | Rond | Magnet | Disponible |
Shaft through | Disponible | Bolster | N/A | Grip Type | Poignée en bois |
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 0.95 | Overall Length(mm) | 230 | Trusco Code | 373-3475 |
Mass(g) | 120 | Features | Natural wooden grip which is easy on the hands. The shaft is round. Shaft material is Cr-V. | Specifications | Through Hole Type |
Blade Tip | With Magnet |
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis poignée en bois (traversant, avec aimant), le numéro d'article est le suivant: D12M2-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D12M2-6.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles