Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RM22 |
TMDB8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Single Product/Set Classification | (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) | Details Type | Overall Length (mm) | Set Content | Trusco Code | Mass (g) | Mass (g/Set) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.77 € | 1 | 6 jours | Phillips (+) | N° 2 | Unité | - | Straight Type | 109 | - | 373-7501 | 60 | - | ||
31.84 € | 1 | 6 jours | Combinaison | N° 2 / N° 3 | Produit du jeu | 4 ~ 6 | Set | - | Phillips Bit: No.2 22 mm, No.2 30 mm, No.3 25 mm, Hexagonal Bit: 4, 5, 6, Bit Holder for 6 (EHDB06) | 373-8833 | - | 105 |
Loading...
Shaft type | Carré | Magnet | N/A | Grip Type | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Features | Ratchet operation in both right and left directions is possible with switching lever. Fast turning is possible by turning the gear with the fingertip. A bit of 6.3 mm axis subtense can be used. |
Configurer
Propriétés de base
Tip standards
Tip size / Phillips (+)
Single Product/Set Classification
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm)
Details Type
Overall Length(mm)
Set Content
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles