Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
D1H-04 |
TD1H5 |
TD1H8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shaft length L (mm) | Single Product/Set Classification | (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) | Details Type | Overall Length (mm) | Set Content | Set Contents (Items) | Trusco Code | Mass (g) | Mass (g/Set) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.89 € | 1 | 6 jours | 100 | Unité | 4 | Metric Size Single Item | 209 | - | - | 383-6991 | 130 | - | ||
95.25 € | 1 | 6 jours | 100 | Produit du jeu | 2.5 ~ 6 | Metric Size Set | - | D1H-025・03・04・05・06 | 5 | 383-9613 | - | 650 | ||
113.77 € | 1 | 6 jours | 75 ~ 150 | Produit du jeu | 1.5 ~ 8 | Metric Size Set | - | D1H-015・02・025・03・04・05・06・08 | 8 | 383-9621 | - | 1100 |
Loading...
Tip standards | Hexagone | Shaft type | Carré | Magnet | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Shaft through | N/A | Bolster | Inclus | Grip Type | Résine |
Features | Using the hexagon affixed to the base of the shaft, a wrench can be used to aid in turning. Tip shape can be determined by size display on grip end. |
Configurer
Propriétés de base
Shaft length L (mm)
Single Product/Set Classification
(Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm)
Details Type
Overall Length(mm)
Set Content
Set Contents (Items)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles