Tournevis Torx® en T, poignée en résine

Tournevis Torx® en T, poignée en résine

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TD1T12
  • Tournevis Torx® en T, poignée en résine
  • TD1T5
  • Tournevis Torx® en T, poignée en résine
  • Remise sur volume
[Features]
· Using the hexagon affixed to the base of the shaft, a wrench can be used to aid in turning.
· Tip shape can be determined by size display on grip end.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D1T-T20
D1T-T27
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Trusco Code

21.09 €

1 6 jours 383-7319

21.09 €

1 9 jours 383-7351

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Torx Shaft length L (mm) 100 Single Product/Set Classification Unité
Shaft type Carré Magnet N/A Shaft through N/A
Bolster Inclus Grip Type Résine Overall Length(mm) 209
Mass(g) 130 Features Using the hexagon affixed to the base of the shaft, a wrench can be used to aid in turning. Tip shape can be determined by size display on grip end.

Assistance technique