• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tournevis Torx®, forme inviolable, en T, poignée en résine

Tournevis Torx®, forme inviolable, en T, poignée en résine
  • Remise sur volume
[Features]
· Using the hexagon affixed to the base of the shaft, a wrench can be used to aid in turning.
· Tip shape can be determined by size display on grip end.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D1T-T27H
TD1TH11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shaft length L (mm) Single Product/Set Classification Details Type Overall Length
(mm)
Set Content Set Contents (Items) Trusco Code Mass
(g)
Mass
(g/Set)

25.57 €

1 9 jours 100Unité-209--383-7360130-

207.49 €

1 9 jours 75 ~ 150Produit du jeuSet-D1T-T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H11383-9681-1600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Torx Shaft type Carré Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster Inclus Grip Type Résine
Features Using the hexagon affixed to the base of the shaft, a wrench can be used to aid in turning. Tip shape can be determined by size display on grip end.

Assistance technique