Référence fabricant: DC-190F
Marque: HASEGAWA CUTLERY
Prix: 7.94 €
Délai de livraison: Jour même
Amount Of Content: 1 pc.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DC-190F
Product Type | Cutter de déballage | Overall Length(mm) | 190 | Blade Length(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 412-2771 | Mass(g) | 20 | Features | Fluorine coating is applied to carton saw with double blades which can be used easily. Special jagged blade can cut vinyl string without slipping. |
Material cutter blade | Stainless steel for cutlery | Material Main Body | Polypropylene Resin | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Scie pour carton Dan-Chan, jaune, le numéro d'article est le suivant: DC-190F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DC-190F.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles