Cutter de sécurité

Cutter de sécurité

Détails du produit:

Référence fabricant: 210B

Marque: OLFA

Prix: 7.17

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Amount Of Content: 1 pc.


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

210B

Référence pièce
210B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

7.17 €

10 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Cutter de déballage Overall Length(mm) 160 Trusco Code 403-1181
Mass 47g Features Capable of cutting shrink wraps and PP bands without scratching the luggage using the "scoop cutting" method. By attaching to the slit part in order of the numbers engraved on the blade, a single piece can be used in 4 places. Material cutter blade Alloy tool steel
Stopper material Polyacetal Resin Material Main Body Nylon Resin Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Cutter de sécurité, le numéro d'article est le suivant: 210B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 210B.

Assistance technique