Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MKT-25B |
MKT-25B-BK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Color | Trusco Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Orange | 001-2963 | 1 Roll | |
77.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Black | 361-9630 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Attache rapide | Width(mm) | 25 | Length(m) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 2.5 | Main body: option | Main Body | Mass(g) | 470 |
Features | Bundling kit using free velcro that has hooks on one side and loops on the other. It may be cut to the desired length and allows you to create bundles of any length when combining the included buckles. (Please overlap at least 15 cm of tape.) | Application | For easily binding rectangular materials. | Material | Polyester |
Tensile shear strength | 7.8N/cm2 | Accessory | 25 Buckles | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Color
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles