• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Lame épaisse noire Just Style

Lame épaisse noire Just Style

Détails du produit:

Référence fabricant: 97252

Marque: IWOOD

Prix: 29.29

Délai de livraison: 8 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

97252

Référence pièce
97252
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

29.29 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Bois Outer Diameter(mm) 165 Blade thickness(mm) 1.65
Number of flutes(P) 52 Application For Manufacturing Adaptable cutting material Interior wood, structural plywood, laminated wood, decorative plywood
Specifications Long life specification

Vous vous trouvez sur la page de Lame épaisse noire Just Style, le numéro d'article est le suivant: 97252.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 97252.

Assistance technique