• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Étau universel

Étau universel
Made of strong cast iron. Includes 360° rotating table, making it convenient for machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HRV-100
HRV-125
HRV-150
HRV-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Mouth Width Port opening Mouth Depth Anvil Overall Length Size Mass
(g)
Cord JAN Code

119.73 €

1 10 jours 100Approx. 905662×6228510070003501224954458300846

171.82 €

1 8 jours 125Approx. 1106890×70335125105003501234954458300853

253.82 €

1 Jour même

Stock

150Approximately 1257596×85400150165003501244954458300860

231.31 €

1 8 jours 200Approximately 14075110×105410200205003501254954458300914

Loading...

  1. 1

Informations de base

Featured Uses Even if the vise is fixed to the operations bench, the vise base can rotate 360 degrees, for a structure that enables fixing at any desired angle Material (Main Body) Cast Iron FC200 Material (clasp) 45C steel material

Assistance technique