Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TRG-8 |
TRG-10 |
TRG-12 |
TRG-13 |
TRG-14 |
TRG-17 |
TRG-19 |
TRG-21 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Maximum Torque (Ratchet) (N▪m) | Maximum Torque (Wrench) (N▪m) | Cord | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 130 | 8 | 30 | 15 | 823221 | 4954458295685 | |
13.36 € | 1 |
Jour même
Stock | 148 | 10 | 71 | 31 | 823222 | 4954458295692 | ||
7.85 € | 1 | Disponible | 8 jours | 183 | 12 | 91 | 49 | 823223 | 4954458295708 | |
7.62 € | 1 |
Jour même
Stock | 185 | 13 | 115 | 62 | 823224 | 4954458295715 | ||
9.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 200 | 14 | 158 | 86 | 823225 | 4954458295722 | |
9.24 € | 1 | 5 jours | 218 | 17 | 267 | 138 | 823226 | 4954458295739 | ||
10.27 € | 1 | 9 jours | 239 | 19 | 323 | 186 | 823227 | 4954458295746 | ||
13.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 245 | 21 | 372 | 248 | 823228 | 4954458295753 |
Loading...
Type | Combinaison | Ratchet mechanism | Disponible | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Features | Final tightening is possible. Because it has a 72-tooth gear with a 5° feed angle, you can work efficiently even in tight places. | Main Body Material | CR-V |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Maximum Torque (Ratchet)(N▪m)
Maximum Torque (Wrench)(N▪m)
Cord
JAN Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles