Tournevis universel, 8 formats

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSD-8100
TSD-838S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shaft length L (mm) Main Body Size
(mm)
Cord JAN Code Weight
(g)
Bit Length
(mm)

10.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

100H210XW30XD303302114954458300921100125

8.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

35H95XW30XD3033021249544583009386060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) / tête plate (-) Tip size / Phillips (+) N° 0 / N° 1 / N° 2 / N° 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6
Single Product/Set Classification Unité Shaft type Carré Magnet Disponible
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Résine
Size +0/+1/+2/+3/-6/PZ1/PZ2/PZ3 Material / Dual Head Bit S2 (with Magnet) Material of Handle PP/TPR
Features This product alone deals with 8 sizes of screw.

Assistance technique