Ensemble de forets et embouts, tiges hexagonales revêtement de titane, 11 pièces

Ensemble de forets et embouts, tiges hexagonales revêtement de titane, 11 pièces

Détails du produit:

Référence fabricant: DC4A

Marque: TRAD

Prix: 39.17

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DC4A

Référence pièce
DC4A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

39.17 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Combination Shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Set Product
Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A Cord 000092
JAN Code 4954458971374 Features 11-Pieces Hex Shaft Titanium Coated Drill & Step Bit Application With a cross thinning tip component (over 3φ), amazing clamp on materials.
Set Content Hexagonal Shaft Titanium Coating Drill 6.35 mm / Shank Diameter 1.5 2.0 2.5 3.0 3.2 3.5 4.0 4.5 4.8 5.0 (φ) / Hexagonal Shaft Titanium Coating Step Bit 9 Steps: 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 (φ) Material High-speed steel /HSS

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble de forets et embouts, tiges hexagonales revêtement de titane, 11 pièces, le numéro d'article est le suivant: DC4A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DC4A.

Assistance technique