Référence fabricant: TES-200
Marque: TRAD
Prix: 14.75 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TES-200
Product Type | Autre | Overall Length(mm) | 200 | Blade thickness | 3.5mm |
---|---|---|---|---|---|
Blade Length | 45mm | Cord | 820205 | JAN Code | 4954458180899 |
Mass(g) | 158 | Featured Uses | 3-core VA wire and ducts are both easily cut. Has reliably functioning spring that uses anti-rust stainless steel blade | Blade material | Stainless Steel |
Grip material | PP+TPR | Application | VA VVF Line/VCT Line/Molding Cutting, Pruning Scissors | Cutting Capacity: VA/VVF Wire | Up to φ2.0 X 3 Cores |
Cutting Capacity: VCT Wire | Up to φ3.0 mm X 5.5 mm2 | Cutting Capacity: Plastic Tube | Up to φ2.0 mm (No. 2) |
Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante d'électricien, le numéro d'article est le suivant: TES-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TES-200.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles