Référence fabricant: DFL0810
Marque: SUEKAGE TOOL
Prix: 38.46 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DFL0810
Type | Clé polygonale à deux extrémités | Ratchet mechanism | Disponible | Swivel (flex) | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 148 | Width across flat dimension(mm) | 8×10 | Single Product/Set Classification | Unité |
Thickness T1 | 6.5 | Thickness T2 | 7.3 | Trusco Code | 326-2006 |
Mass(g) | 65 |
Vous vous trouvez sur la page de Clé double à cliquet, articulée, à blocage, le numéro d'article est le suivant: DFL0810.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DFL0810.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles