Référence fabricant: 335PE-50
Marque: NITTO DENKO
Prix: 11.08 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 Roll
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
335PE-50
Product Type | Ruban adhésif | Color | Type bleu | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.075 | Color Details | Blue |
Adhesiveness | 5.2N/10mm | Tensile Strength | 12N/10mm | Trusco Code | 336-9820 |
Mass(g) | 225 | Features | Wrapping tape dedicated for air caps. It can be peeled off cleanly without damaging the air cap. It does not need to be sorted separately in disposal. It makes its presence felt when packing PE materials and through binding with 300% elongation ratio. | Specifications | Cutting Requires Cutter |
Base Materials | Polyethylene | Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de PE Damplon n°335PE, le numéro d'article est le suivant: 335PE-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 335PE-50.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles