Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K51X11 |
K51X13 |
N500-38-50-PACK |
N500-50-50-P-PACK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Adhesiveness | Tensile Strength | Tac | Expanding Power | Packaging Condition | Trusco Code | Mass (g) | Specifications | Base Materials | Adhesive | Base Material Thickness (mm) | Extensibility | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.27 € | 1 | 5 jours | 25 | 3.3N/10mm | 60N/10mm | - | - | - | 362-0620 | 152.5 | Can cut by hand | Craft Paper | Rubber-Based | - | - | 1 Roll | |||
5.17 € | 1 | 6 jours | 50 | 3.3N/10mm | 60N/10mm | - | - | - | 399-1539 | 305.0 | Can cut by hand | Craft Paper | Rubber-Based | - | - | 1 Roll | |||
113.29 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 38 | 3.3N/10mm(337g/10mm) | 60N/10mm(6.12kg/10mm) | Ball No.12 | 0.6N/10mm(61.2g/10mm) | - | - | - | Medium/Light Packing, Printable, Color Variation, Long Length Available, Dedicated Cutter, Low Noise, Non-solvent, Environmental Adaptation | - | - | 0.11 | 8% | 1 Box (60 Rolls) | ||
132.84 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 14 jours | 50 | 3.3N/10mm(337g/10mm) | 60N/10mm(6.12kg/10mm) | Ball No.12 | 0.6N/10mm(61.2g/10mm) | Pillow Packaging | - | - | Medium/Light Packing, Printable, Color Variation, Long Length Available, Dedicated Cutter, Low Noise, Non-solvent, Environmental Adaptation | - | - | 0.11 | 8% | 1 Box (50 Rolls) |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | À base de marron | Length(m) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.14 | Color Details | Cardboard |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Adhesiveness
Tensile Strength
Tac
Expanding Power
Packaging Condition
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles