Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SPT-YSD-100SOB |
SPT-YSD-125SOB |
SPT-YSD-165SOB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Maximum rotation speed used (rpm) | Compatible Model | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.70 € | 1 | 8 jours | 100 | 1.2 | 36 | 13,000 | Collection | 4534587 507110 | ||
41.07 € | 1 | 8 jours | 125 | 1.2 | 46 | 10,000 | Collection/Circular Saw | 4534587 507127 | ||
48.96 € | 1 | 12 jours | 165 | 1.4 | 56 | 6,000 | Round | 4534587 507134 |
Loading...
work material | Aluminium | Center bore diameter(mm) | 20 | Adaptable cutting material | Metal siding material, light ceiling material, Galvalume material, corrugated Galvalume sheet, corrugated galvanized iron, aluminum material, and PVC pipes. |
---|---|---|---|---|---|
Slit | NA |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
Maximum rotation speed used(rpm)
Compatible Model
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles