POWER METAL Power Metal (pour acier inoxydable / goulotte en spirale)

POWER METAL Power Metal (pour acier inoxydable / goulotte en spirale)

Détails du produit:

Référence fabricant: ST-YSD-180F

Marque: YAMASHIN SEIKYO

Prix: 101.63

Délai de livraison: 9 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ST-YSD-180F

Référence pièce
ST-YSD-180F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

101.63 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier inoxydable Outer Diameter(mm) 180 Blade thickness(mm) 1.8
Number of flutes(P) 60 Center bore diameter(mm) 20 Maximum rotation speed used(rpm) 6,000
Adaptable cutting material Stainless Steel, Spiral Duct Compatible Model Dustproof/Dust-Collection Circular Saws, High-Speed Chipsaw Fluorine NA
JAN Code 4534587 061803

Vous vous trouvez sur la page de POWER METAL Power Metal (pour acier inoxydable / goulotte en spirale), le numéro d'article est le suivant: ST-YSD-180F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ST-YSD-180F.

Assistance technique