Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TT-YSD-100 |
TT-YSD-110 |
TT-YSD-125 |
TT-YSD-160 |
TT-YSD-180 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Maximum rotation speed used (rpm) | Compatible Model | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.44 € | 1 | 6 jours | 100 | 1.8 | 22 | 13,000 | Collection | 4534587 011006 | ||
60.52 € | 1 | 6 jours | 110 | 1.6 | 24 | 13,000 | Collection/Rechargeable | 4534587 011105 | ||
62.64 € | 1 | 6 jours | 125 | 1.8 | 28 | 10,000 | Collection/Circular Saw | 4534587 011259 | ||
75.93 € | 1 | 6 jours | 160 | 2 | 36 | 6,000 | Collection/Circular Saw | 4534587 011600 | ||
78.82 € | 1 | 6 jours | 180 | 2 | 40 | 6,000 | Dustproof/Dust-Collection Circular Saws, High-Speed Chipsaw | 4534587 011808 |
Loading...
work material | Fer + acier inoxydable | Center bore diameter(mm) | 20 | Adaptable cutting material | Ironwork Material, Stainless Steel, C Channel, Steel Board, Round Iron Pipe, Spiral Duct, Light Ceiling Material |
---|---|---|---|---|---|
Fluorine | Permeating Fluorine Coating |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
Maximum rotation speed used(rpm)
Compatible Model
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles