Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TT-YSD-147PM |
TT-YSD-165PM |
TT-YSD-180PM |
TT-YSD-190PM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Number of flutes (P) | Compatible Model | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.87 € | 1 | 6 jours | 147 | 36 | Round | 4534587 010016 | ||
78.71 € | 1 | 6 jours | 165 | 40 | Round | 4534587 010023 | ||
78.87 € | 1 | 6 jours | 180 | 40 | Dustproof/Dust-Collection Circular Saws, High-Speed Chipsaw | 4534587 010030 | ||
73.40 € | 1 | 5 jours | 190 | 40 | Round | 4534587 010047 |
Loading...
work material | Fer + acier inoxydable | Blade thickness(mm) | 1.3 | Center bore diameter(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum rotation speed used(rpm) | 6,000 | Adaptable cutting material | Ironwork Material, Stainless Steel, C Channel, Steel Board, Round Iron Pipe, Spiral Duct, Light Ceiling Material | Fluorine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Number of flutes(P)
Compatible Model
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles