• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

WOOD CUT 2

WOOD CUT 2

Détails du produit:

Référence fabricant: MAT-YSD-165CTR

Marque: YAMASHIN SEIKYO

Prix: 12.79

Délai de livraison: 8 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MAT-YSD-165CTR

Référence pièce
MAT-YSD-165CTR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.79 €

2 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Bois Outer Diameter(mm) 165 Blade thickness(mm) 1.6
Number of flutes(P) 52 Details Type 52P (for Crafts) Center bore diameter(mm) 20
Adaptable cutting material Wood, Laminated Wood, Plywood, Film-Faced Plywood, MDF Material, OSB Material, Color Plywood Compatible Model Round Fluorine NA
Slit NA JAN Code 4534587 491655

Vous vous trouvez sur la page de WOOD CUT 2, le numéro d'article est le suivant: MAT-YSD-165CTR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MAT-YSD-165CTR.

Assistance technique