Référence fabricant: MAT-ZZ-100
Marque: YAMASHIN SEIKYO
Prix: 16.77 €
Délai de livraison: 8 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MAT-ZZ-100
work material | Polychlorure de vinyle, plastique | Outer Diameter(mm) | 100 | Blade thickness(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(P) | 30 | Center bore diameter(mm) | 20 | Maximum rotation speed used(rpm) | 13,000 |
Adaptable cutting material | Wood, Laminated Wood, Plasterboard, Decorative Plaster Board, Calcium Silicate Board, Lath Board | Compatible Model | Collection | Fluorine | NA |
JAN Code | 4534587 550314 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles