Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TT-TIN-225 |
YSD-216AL2 |
YSD-305AL1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Details Type | Maximum rotation speed used (rpm) | Adaptable cutting material | Compatible Model | Fluorine | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.68 € | 1 | 9 jours | 225 | 2 | 48 | For iron and stainless steel / for high-speed twin-cutting machines | 3,800 | Ironwork Material, Stainless Steel, C Channel, Light Ceiling Material | High-Speed Cutting Wheel | Permeating Fluorine Coating | 4534587 012256 | ||
88.17 € | 1 | 8 jours | 216 | 2.4 | 100 | For Aluminum | 5,000 | Aluminum | Slide Circular Saw / Tabletop Saw / Cutoff Saw | NA | 4534587 282161 | ||
115.03 € | 1 | 12 jours | 305 | 3 | 100 | For Aluminum | 4,000 | Aluminum | Slide Circular Saw / Tabletop Saw / Cutoff Saw | NA | 4534587 313056 |
Loading...
work material | Fer + acier inoxydable | Center bore diameter(mm) | 25.4 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
Details Type
Maximum rotation speed used(rpm)
Adaptable cutting material
Compatible Model
Fluorine
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles