Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SHL-80 |
SHL-100 |
SHL-110 |
SHL-125 |
SHL-160 |
SHL-180 |
SHL-216 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Number of flutes (P) | Internal Diameter (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.78 € | 1 | 9 jours | 80 | 14 | 20 | 4986362480000 | ||
37.74 € | 1 | 9 jours | 100 | 20 | 20 | 4986362480017 | ||
37.74 € | 1 | 9 jours | 110 | 20 | 20 | 4986362480024 | ||
41.63 € | 1 | 9 jours | 125 | 22 | 20 | 4986362480048 | ||
45.52 € | 1 | 9 jours | 160 | 28 | 20 | 4986362480055 | ||
49.42 € | 1 | 9 jours | 180 | 32 | 20 | 4986362480062 | ||
78.62 € | 1 | 9 jours | 216 | 48 | 25.4 | 4986362480383 |
Loading...
work material | Matériau de construction | Blade thickness(mm) | 2 | Application | For cutting ceramic sidings, slates, gypsum boards, excelsior boards, and calcium silicate boards. |
---|---|---|---|---|---|
Motor for use | Dust-proof cutter, Dust collection circular saw | work material | Wooden construction materials / Ceramic construction materials / Metal construction materials /Plastic construction materials |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Number of flutes(P)
Internal Diameter(mm)
JAN Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles