Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ACE40-147 |
ACE40-165 |
ACE52-147 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.49 € | 1 | 9 jours | 147 | 1.7 | 40 | 4986362461917 | ||
17.66 € | 1 | 9 jours | 165 | 1.7 | 40 | 4986362461702 | ||
22.62 € | 1 | 12 jours | 147 | 1.6 | 52 | 4986362461696 |
Loading...
work material | Bois | Details Type | In Box Specifications | Internal Diameter(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Application | For general wood, plywood, synthetic wood, fancy plywood, particle board, Styrofoam, control panel, ALC material, silk board, slate, plasterboard, fiber board, decorative board, plastic plywood, acrylic. | blade type | Alternate Polishing Finish | Motor for use | Type 5 circular saw, 6 circular saw and Type 7 circular saw |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
JAN Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles