• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Sky Cut (pour travail du bois)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SKY-16536
SKY-16548
SKY-16552
SKY-16560
SKY-16572
SKY-19036
SKY-19048
SKY-19052
SKY-19060
SKY-19072
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Number of flutes
(P)
JAN Code

33.44 €

1 9 jours 165364986362471817

35.40 €

1 9 jours 165484986362471664

35.78 €

1 9 jours 165524986362471633

37.33 €

1 9 jours 165604986362471602

45.13 €

1 9 jours 165724986362470605

33.44 €

1 9 jours 190364986362471831

35.40 €

1 9 jours 190484986362471688

35.78 €

1 9 jours 190524986362471657

37.33 €

1 9 jours 190604986362471626

45.13 €

1 9 jours 190724986362470612

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Matériau de construction Blade thickness(mm) 1.6 Details Type In Box Specifications
Internal Diameter(mm) 20 Number Contained In A Packet 50 Application For type 5, 6 and 7 circular saws
blade type Double-sided polished finish Motor for use Type 5 and 6 circular saw, Type 7 circular saw work material Wooden construction materials / Ceramic construction materials / Others

Assistance technique