• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Universe Titanium (scie à onglet avec revêtement titane)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UST-100
UST-105
UST-125
UST-160
UST-180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Number of flutes
(P)
JAN Code

64.29 €

1 12 jours 100244986362490146

66.43 €

1 6 jours 105264986362490153

68.41 €

1 12 jours 125284986362490177

74.29 €

1 12 jours 160364986362490184

83.33 €

1 12 jours 180404986362490191

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Fer + acier inoxydable Blade thickness(mm) 1.85 Internal Diameter(mm) 20
Application For cutting of angle steel, rebar, hanger rail, channel steel, round bar, lining pipe, conduit pipe, raceway, PVC pipe, electric wire, deck plate, steel plate, etc . Stainless steel (SUS304) cut stainless steel pipe, angle, hanger rail, channel Motor for use Dust-proof cutter, Dust collection circular saw, Chip saw cutter work material Stainless steel/steel tube/steel material/steel beams/light material/steel plate/metallic building material/non-ferrous metal/other

Assistance technique