• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Mâchoire en L (à simple effet)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GRA-30-12
GRA-60-12
GRA-100-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

191.31 €

1 6 jours 410300423-55502600

214.42 €

1 6 jours 710600423-55683300

255.50 €

1 6 jours 11101000423-55414300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pocket(mm) 120 Frame Dimensions A(mm) 28 Frame Dimensions B(mm) 11
Features Attachment of the tightening handle to the outside of the rail enables use in narrow locations. By replacing the arm and installing the optional attachment GRD, extending out is enabled. For steel and sheet metal. Material Carbon tool steel

Assistance technique