Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GRZ-10 |
GRZ-20 |
GRZ-C |
GRZ-RO |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Maximum Opening (mm) | Tightening Pressure (at 30 mm opening) (kg) | Pocket (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.67 € | 1 | 6 jours | 260 | 100 | 300 | 65 | 104-2939 | 1000 | ||
122.25 € | 1 | 6 jours | 260 | 200 | 300 | 65 | 104-2947 | 1200 | ||
125.43 € | 1 | 6 jours | 280 | 110 | 250 | 80 | 104-2955 | 1100 | ||
149.39 € | 1 | 6 jours | 280 | 110 | 250 | 65 | 104-2971 | 1300 |
Loading...
Features | Combination clamp of the conventional vise plier function and the function of the Bessey L-type clamp. | Material | Carbon tool steel |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Maximum Opening(mm)
Tightening Pressure (at 30 mm opening)(kg)
Pocket(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles