Fraise (fraise d'ébauche, longue tige, type hémisphérique) EX-LS-REBS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX-LS-REBS-R12.5251655025
EX-LS-REBS-R17.5351907032
EX-LS-REBS-R10201454520
EX-LS-REBS-R15301806325
EX-LS-REBS-R16321806325
EX-LS-REBS-R20401907032
EX-LS-REBS-R25502259042
EX-LS-REBS-R4890208
EX-LS-REBS-R5101002510
EX-LS-REBS-R6121153212
EX-LS-REBS-R7141153212
EX-LS-REBS-R8161303616
EX-LS-REBS-R9181304016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. External diameter Dc
(mm)

178.21 €

1 6 jours 12.5504165258190425

308.21 €

1 6 jours 17.5704190328192035

129.46 €

1 6 jours 10454145208189620

233.46 €

1 6 jours 15634180258191230

283.83 €

1 6 jours 16634180258191632

395.96 €

1 6 jours 20704190328192440

622.92 €

1 6 jours 25906225428193250

81.11 €

1 Disponible 6 jours 4204908818688

90.72 €

1 Disponible 6 jours 5254100108187210

88.83 €

1 6 jours 6324115128187612

98.58 €

1 6 jours 7324115128188014

108.33 €

1 6 jours 8364130168188816

118.08 €

1 6 jours 9404130168189218

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Material Type Acier rapide à poudre With/Without Torsion Available Shape Bowl series for Rough to Moderate Finish

Assistance technique