• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plan de travail, tiroirs pleins, charge uniforme 350kg

Plan de travail, tiroirs pleins, charge uniforme 350kg

Détails du produit:

Référence fabricant: KK-69SNZI

Marque: SAKAE

Prix: 995.64

Délai de livraison: 8 jours


Données techniques:

Amount Of Content: 1 unit


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KK-69SNZI

Référence pièce
KK-69SNZI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

995.64 €

1 8 jours 1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Établi pour charges légères (charge uniforme jusqu'à 500kg) Height (mm) 740 Width (mm) 1800
Depth (mm) 750 Uniform Load(kg) 350 Assembly / Completion Type à assemblage
Main body: option Corps principal Details Type With 1 drawer stage Uniform Load Resistance: Details(kg) Per Drawer 15
Top Plate Material Steel (Powder Coating) Collar Ivory Top Panel Color Ivory
Top Panel Size(mm) 1800×750×25 Mass(kg) 65 Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Plan de travail, tiroirs pleins, charge uniforme 350kg, le numéro d'article est le suivant: KK-69SNZI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KK-69SNZI.

Assistance technique