• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Courroie en résine croisée【20-50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BP10-40
BP10-60
BP10-1000
BP10-120
BP10-400
BP10-600
BP10-800
BP20-150
BP30-180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Length
(mm)
Particle Size
(#)
Abrasive material Number Contained In A Packet
(piece)

77.58 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours 1033040Zirconium (Z)50

72.27 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1033060Zirconium (Z)50

69.09 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 103301000Alundum (alumine) (AA ou A)50

68.02 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10330120Zirconium (Z)50

57.74 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

10330400Alundum (alumine) (AA ou A)50

69.09 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10330600Alundum (alumine) (AA ou A)50

58.64 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

10330800Alundum (alumine) (AA ou A)50

27.40 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 20520150Alundum (alumine) (AA ou A)20

35.80 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 30540180Alundum (alumine) (AA ou A)20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Used Dispositif de bureau (appareil à résine, etc.) Features Attach it to small electric belt sander or air tool for light and final polishing of metal, resin, glass, stone, wood etc. (* Although it has a little versatility, mainly with metals, it is not exclusive for resin only, glass only, stone only, or wood only) It easily polishes narrow, far-reaching spots, curved parts etc. Application Used for light polishing, finish polishing, etc. of metal, resin, glass, stone, wood, etc.

Assistance technique