• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Courroie en zircone【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZB75-40

Référence pièce
ZB75-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

137.18 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool Used Dispositif de bureau (appareil à résine, etc.) Width(mm) 75 Length(mm) 3350
Particle Size(#) 40 Abrasive material Zirconium (Z) Features Abrasive zirconia grains are used for grinding material to exhibit exceptional grinding power with sharp cutting quality and self-sharpening effect. Quality altering action on work piece material is reduced in comparison with conventional alumina abrasive belt, due to the heat radiation effect.
Application Grinding and polishing of stainless steel. Deburring and welding of steel materials and equipment. Removal of beads and black scale. Heavy grinding of common metal materials, etc. Adhesive R/R

Vous vous trouvez sur la page de Courroie en zircone, le numéro d'article est le suivant: ZB75-40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZB75-40.

Assistance technique