Type ondulé, pour tuile et tuile de toiture

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

R-100T-10

Référence pièce
R-100T-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

48.23 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Couteau en diamant Wheel Type Type ondulé Specifications Type sec
Application Pour béton, mortier / Carrelage Outer Diameter(mm) 100 Blade thickness(mm) 1
Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 5 Max. Rotational Speed(rpm) 15200
Included ring bore diameter(mm) 15 Application details Porcelain Tile, Ceramic Tile, Hardened Roof Tile, Concrete

Vous vous trouvez sur la page de Type ondulé, pour tuile et tuile de toiture, le numéro d'article est le suivant: R-100T-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R-100T-10.

Assistance technique