Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Work material | Polychlorure de vinyle, plastique | Chip | Carbure | Blade symbol | CB-n |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 20 | Application | Resin materials such as PVC, plastic, polycarbonate, epoxy, etc. and thin sheet iron such as metal siding and colored zinc coated steel (1.0 mm or less). Resin, etc. that includes glass fibers cannot be cut. |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
The Number of Teeth(P)
Main Body Thickness(mm)
Maximum Rotation Speed(min⁻¹)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles