Référence fabricant: DRT-M4-0.7
Marque: ISHIHASHI
Prix: 45.14 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DRT-M4-0.7
Screw Types | Métrique | Nominal | M4 | Pitch(mm) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Outil associé au filetage | Coating Y/N | Disponible | Surface Treatment | Oxidizing |
Overall Length (L)(mm) | 62 | Sales Operation | Single Item | Hole Diameter(mm) | 3.3 |
Shank square part(mm) | 3.1 | Shank diameter(mm) | 4.0 | Drill Length(mm) | 7 |
Tap Length(mm) | 13 | Tool Material Details | SKH |
Vous vous trouvez sur la page de Taraud de perçage, le numéro d'article est le suivant: DRT-M4-0.7.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DRT-M4-0.7.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles