Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T1-46 |
T1-80 |
T1-120 |
T1-180 |
T1-240 |
T1-360 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
90.22 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 46 | ||
90.22 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 80 | ||
90.22 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 120 | ||
90.22 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 180 | ||
90.22 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 240 | ||
90.22 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 360 |
Loading...
Type | Disque en caoutchouc / uréthane dur | Work material | Acier inoxydable | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 6 | Hole Diameter(mm) | 15 | Max. Rotational Speed(rpm) | 12000 |
Quantity per Package(Pieces) | 5 |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles