Chariot connectable Sakae

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SCR-700N

Référence pièce
SCR-700N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

89.03 €

1 8 jours 1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Chariot Uniform Load(kg) 150 Main Body Material Plastique
Main body: option Corps principal Color Dark gray Length(mm) 680
Width(mm) 390 Full height(mm) 125 Caster Diameter φ(mm) 75
Caster Bracket Material Steel Wheel Material Nylon Wheel Mass(kg) 3.7
Caster Specification Swivel: 4 pcs Details of Main Body Material PP Resin (Polypropylene) Supplement Bolt, nut, washer: Uses stainless steel SUS304.
Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Finished product Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Chariot connectable Sakae, le numéro d'article est le suivant: SCR-700N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SCR-700N.

Assistance technique