Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DV-SOCS3030 |
DV-SOCS3040 |
DV-SOCS3050 |
DV-SOCS3060 |
DV-SOCS3080 |
DV-SOCS3100 |
DV-SOCS3120 |
DV-SOCS3160 |
DV-SOCS3200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 8 | 6 | 60 | |
54.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 11 | 6 | 60 | |
59.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 13 | 6 | 60 | |
60.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 13 | 6 | 60 | |
85.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 19 | 8 | 75 | |
102.19 € | 1 | 6 jours | 10 | 22 | 10 | 80 | ||
96.47 € | 1 | 6 jours | 12 | 26 | 12 | 100 | ||
217.94 € | 1 | 6 jours | 16 | 32 | 16 | 110 | ||
307.16 € | 1 | 6 jours | 20 | 38 | 20 | 125 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) | Blade tip shape | Arête vive | Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) |
Other Coating | DV Value Coat | Other Processing Applications | Shoulder Milling, Grooving, Helical Machining, Plunging | Specifications | Torsion Angle 45°/ Regular blade length |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles