Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Dimensions/Ds (φ mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.54 € | 1 | 6 jours | 11.1 | 58 | 122 | 12 | ||
213.54 € | 1 | 6 jours | 11.2 | 58 | 122 | 12 | ||
213.54 € | 1 | 6 jours | 11.3 | 58 | 122 | 12 | ||
213.54 € | 1 | 6 jours | 11.4 | 58 | 122 | 12 | ||
222.75 € | 1 | 6 jours | 11.7 | 60 | 122 | 12 | ||
222.75 € | 1 | 6 jours | 11.8 | 60 | 122 | 12 | ||
222.75 € | 1 | 6 jours | 11.9 | 60 | 122 | 12 | ||
229.92 € | 1 | 6 jours | 12.1 | 65 | 128 | 13 | ||
229.92 € | 1 | 6 jours | 12.2 | 65 | 128 | 13 | ||
229.92 € | 1 | 6 jours | 12.3 | 65 | 128 | 13 | ||
229.92 € | 1 | 6 jours | 12.4 | 65 | 128 | 13 | ||
238.12 € | 1 | 6 jours | 12.6 | 65 | 128 | 13 | ||
238.12 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 65 | 128 | 13 | ||
238.12 € | 1 | 6 jours | 12.8 | 65 | 128 | 13 | ||
238.12 € | 1 | 6 jours | 12.9 | 65 | 128 | 13 | ||
246.30 € | 1 | 6 jours | 13.1 | 70 | 134 | 14 | ||
246.30 € | 1 | 6 jours | 13.2 | 70 | 134 | 14 | ||
246.30 € | 1 | 6 jours | 13.3 | 70 | 134 | 14 | ||
246.30 € | 1 | 6 jours | 13.4 | 70 | 134 | 14 | ||
254.50 € | 1 | 6 jours | 13.6 | 70 | 134 | 14 | ||
254.50 € | 1 | 6 jours | 13.7 | 70 | 134 | 14 | ||
254.50 € | 1 | 6 jours | 13.8 | 70 | 134 | 14 | ||
254.50 € | 1 | 6 jours | 13.9 | 70 | 134 | 14 | ||
260.64 € | 1 | 6 jours | 14.1 | 75 | 140 | 15 | ||
260.64 € | 1 | 6 jours | 14.2 | 75 | 140 | 15 | ||
260.64 € | 1 | 6 jours | 14.3 | 75 | 140 | 15 | ||
260.64 € | 1 | 6 jours | 14.4 | 75 | 140 | 15 | ||
269.86 € | 1 | 6 jours | 14.6 | 75 | 140 | 15 | ||
269.86 € | 1 | 6 jours | 14.7 | 75 | 140 | 15 | ||
269.86 € | 1 | 6 jours | 14.8 | 75 | 140 | 15 | ||
269.86 € | 1 | 6 jours | 14.9 | 75 | 140 | 15 | ||
278.05 € | 1 | 6 jours | 15.1 | 80 | 146 | 16 | ||
278.05 € | 1 | 6 jours | 15.2 | 80 | 146 | 16 | ||
278.05 € | 1 | 6 jours | 15.3 | 80 | 146 | 16 | ||
278.05 € | 1 | 6 jours | 15.4 | 80 | 146 | 16 | ||
285.23 € | 1 | 6 jours | 15.6 | 80 | 146 | 16 | ||
285.23 € | 1 | 6 jours | 15.7 | 80 | 146 | 16 | ||
285.23 € | 1 | 6 jours | 15.8 | 80 | 146 | 16 | ||
285.23 € | 1 | 6 jours | 15.9 | 80 | 146 | 16 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Tige de fraise |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiCN | With/without Oil Hole | Disponible |
Diameter dimensional tolerance(mm) | 0-0.027 | Features | Cutting edge shape that makes it easy to regrind. Corresponds to high speed, high-efficiency processing. Energy-saving, environment-friendly drill with cutting resistance that's lower than conventional drills, decreasing the power consumption by 30%. | Machining Application | With oil hole drilled |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Dimensions/Ds(φ mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles