• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise QM type MPM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MPM-2010-M6
MPM-2011-M6
MPM-3012-M6
MPM-3013-M6
MPM-4016-M8
MPM-4017-M8
MPM-5020-M10
MPM-5021-M10
MPM-6025-M12
MPM-7030-M16
MPM-8032-M16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
O.D. (mm)
(φ)
Total number of flutes
(sheet)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Dimension W
(mm)
Dimensions MD
(mm)

148.18 €

1 6 jours 102189.58M6

148.51 €

1 6 jours 112189.78M6

179.67 €

1 6 jours 1232011.28M6

179.67 €

1 6 jours 1332011.58M6

257.56 €

1 6 jours 164231512M8

257.56 €

1 6 jours 174231512M8

296.50 €

1 6 jours 205301914M10

296.50 €

1 6 jours 215301914M10

343.24 €

1 6 jours 2563523.617M12

393.87 €

1 6 jours 307432922M16

428.92 €

1 6 jours 328432922M16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Autre Finish category Finition Mounting Method Bouchon de centrage
Component: Clamp screw DSW-1838H Component: wrench A-06 Supported tips EO○○060210Z○R/ZOMT0602○○ZER
With/Without Coolant Holes Available Application Flat surface planing/pocket machining/shoulder grinding/grooving/curved surface machining/helical machining

Assistance technique