Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AL-DBPS2010 |
AL-DBPS2020 |
AL-DBPS2030 |
AL-DBPS2040 |
AL-DBPS2100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | φDc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1.5 | 50 | 4 | 1 | |
66.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 3 | 50 | 6 | 2 | |
80.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 4.5 | 60 | 6 | 3 | |
80.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 6 | 70 | 6 | 4 | |
107.93 € | 1 | 6 jours | 5 | 15 | 100 | 10 | 10 |
Loading...
Type | Sphérique | work material | Aluminium / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | R Precision(μm) | 0~-50 | Machining Application | Surface incurvée / Rainure R |
Features | For Aluminum, 2 Blades, Torsional Angle 25˚, Eccentric Relief Type, K Type Cemented Carbide, Shrink Support | With/Without Torsion | Yes (25°) | Machining Application (Other) | Pocket machining |
Work material (other) | Plastic |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
φDc(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles