Fraise monobloc pour l'usinage de l'aluminium, type AL-SEES3-XLS-R02

Fraise monobloc pour l'usinage de l'aluminium, type AL-SEES3-XLS-R02
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AL-SEES3060-XLS-R02
AL-SEES3080-XLS-R02
AL-SEES3100-XLS-R02
AL-SEES3120-XLS-R02
AL-SEES3140-XLS-R02
AL-SEES3160-XLS-R02
AL-SEES3180-XLS-R02
AL-SEES3200-XLS-R02
AL-SEES3220-XLS-R02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Other Processing Applications

92.87 €

1 6 jours 695100Shoulder Milling, Grooving

98.65 €

1 6 jours 8127140Shoulder Milling, Grooving

155.37 €

1 6 jours 10159160Shoulder Milling, Grooving

199.57 €

1 6 jours 121811180-

251.33 €

1 6 jours 142113200Shoulder Milling, Grooving

308.05 €

1 6 jours 162415220-

389.27 €

1 6 jours 182717240Shoulder Milling, Grooving

606.77 €

1 6 jours 203018250-

671.79 €

1 6 jours 223320250-

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium Number of flutes(sheet) 3 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Latéral / Rainure Blade tip shape Micro R
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) Features The chipping problem on the corner of the blade was solved by rounding it microscopically. The blade back end uses a rounded shape to prevent machining marks. Ideal for deep engraving with super long shank. Specifications Torsion Angle 45°/ Ultra-long shank, Slim shank, with corner radius 0.2

Assistance technique