• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise monobloc pour usinage de l'aluminium (lame intermédiaire), type AL-SEEM2

Fraise monobloc pour usinage de l'aluminium (lame intermédiaire), type AL-SEEM2
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AL-SEEM2030
AL-SEEM2040
AL-SEEM2050
AL-SEEM2060
AL-SEEM2070
AL-SEEM2080
AL-SEEM2090
AL-SEEM2100
AL-SEEM2110
AL-SEEM2120
AL-SEEM2140
AL-SEEM2160
AL-SEEM2180
AL-SEEM2200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

93.60 €

1 6 jours 316660

100.22 €

1 6 jours 420660

109.74 €

1 6 jours 525665

119.92 €

1 6 jours 625665

100.14 €

1 6 jours 732875

110.86 €

1 6 jours 832875

140.70 €

1 6 jours 932880

157.07 €

1 6 jours 10401080

167.79 €

1 6 jours 11401090

187.76 €

1 6 jours 12401290

314.36 €

1 6 jours 145712110

374.16 €

1 6 jours 165716110

567.01 €

1 6 jours 186016130

613.96 €

1 6 jours 206020130

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Latéral / Rainure Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) Other Processing Applications Shoulder Milling, Grooving Features Suppresses chattering and has larger cutting area. Has excellent sharpness and can be used for precision machining. Has good chip extraction. For high efficiency machining.
Specifications Torsion Angle 45°/ Medium blade length (3 Dc to 5 Dc)

Assistance technique