Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AL-SEEZ3030 |
AL-SEEZ3040 |
AL-SEEZ3050 |
AL-SEEZ3060 |
AL-SEEZ3080 |
AL-SEEZ3100 |
AL-SEEZ3120 |
AL-SEEZ3160 |
AL-SEEZ3200 |
AL-SEEZ3250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Dimensions/φD1 (mm) | Dimensions/ℓ2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 5 | 6 | 55 | 2.8 | 9 | |
59.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 6 | 6 | 55 | 3.8 | 12 | |
65.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 8 | 6 | 55 | 4.8 | 15 | |
68.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 9 | 6 | 60 | 5.8 | 18 | |
92.87 € | 1 | 6 jours | 8 | 12 | 8 | 70 | 7.8 | 24 | ||
114.67 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 10 | 75 | 9.8 | 30 | ||
108.50 € | 1 | 6 jours | 12 | 18 | 12 | 80 | 11.7 | 36 | ||
181.50 € | 1 | 6 jours | 16 | 24 | 16 | 95 | 15.7 | 48 | ||
289.50 € | 1 | 6 jours | 20 | 30 | 20 | 115 | 19.7 | 60 | ||
543.76 € | 1 | 6 jours | 25 | 38 | 25 | 130 | 24.7 | 75 |
Loading...
work material | Aluminium / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) | Blade tip shape | Arête vive |
Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) | Other Processing Applications | Sharp Edge, Shoulder Milling, Grooving, Pocketing Helical Processing and Plunging Processing | Features | Suppresses chattering and has larger cutting area. Has excellent sharpness and can be used for precision machining. Has good chip extraction. For high efficiency machining. Uses short flute to maintain high rigidity. 1.5 times more machining performance than 2-flute types. Multifunctional machining such as inrush processing and unfolding processing can be performed. |
Specifications | Torsion Angle 45°/ Blade Length 1.5 Dc |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Dimensions/φD1(mm)
Dimensions/ℓ2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles